TMR磁気IC

TMR 磁気 IC は、工業用アプリケーション向けのセンシングおよびソリッドステートスイッチ技術における一歩の進歩を表しています。集積回路は、磁気抵抗の原理と CMOS 信号処理回路を使用して、位置と速度に関するデータを感知して出力します。これにより、トンネル磁気抵抗 IC は、以前のタイプの磁気センサーよりも優れた直線性、優れた温度安定性、低消費電力、および高感度で動作します。
- 動作電圧:1.8V ~ 5.5V
- 極めて低い電源条件:50Hz 応答で 200nA、1kHz 応答で 1.5μA
- 動作温度:-40°C 〜 125°C ℃
- BOP 閾値(ホール効果を検出できる場合):14 G または 17 G
- SOT23-2 パッケージ
- ユニポーラ、バイポーラ、またはオムニポーラ動作モードで入手可能
- X 軸検出オプションまたは Z 軸検出オプションで入手可能
- オープンドレインまたはプッシュプル出力オプション
- コンパレータとシュミットトリガをともにパッケージ化し、ノイズ除去のためのスイッチングヒステリシスを実現
- 優れた熱安定性
TMR磁気IC 部品
フィルター
21 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Switch Type | B operate Threshold | B release Threshold | Vsupply Current | Frequency Response | Minimum Supply Voltage (V) | Maximum Supply Voltage (V) | Output Type | Sensing Axis |
---|
品番 | アクション | Switch Type | B operate Threshold | B release Threshold | Vsupply Current | Frequency Response | Minimum Supply Voltage (V) | Maximum Supply Voltage (V) | Output Type | Sensing Axis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMR磁気IC アプリケーション
- 位置および速度の検出
- モーター制御装置
- 近接スイッチ
ハイライトセクション
- 位置および速度の検出
- モーター制御装置
- 近接スイッチ
TMR磁気IC 関連資料

センサー製品選定ガイド
このガイドの表を参照して、ご使用のアプリケーションに最も適したセンサーソリューションを見つけてください。 リテルヒューズは、リードスイッチ、アクチュエータ磁石、サーミスタなどの磁気および温度検知機器を製造しています。