background-waves

59065-1-S

59065-1-S-04-A SENS | シリーズ: 59065
info
スレッド 5/16" x 24、長さ 38.1mm (1.500") の小型プラスチック製バレルセンサー。接点は常時開、常時開高電圧、常時閉、切替から選択可能。265Vac/300Vdc (10VA) のスイッチング性能。感度、ケーブル長、コネクターのオプションの豊富なラインナップ。位置およびリミット感知、リニアアクチュエータ、工業プロセスなどのアプリケーションに最適です。57065 アクチュエーターとの組み合わせが最適。

注:57065 アクチュエーターは別売りです。

特性価格
スイッチング電源 (W)
10
スイッチング電圧 (V DC)
200
スイッチング電流 (A DC)
0.5
スイッチング電圧 (V AC)
140
スイッチング電流 (A AC)
0.35
降伏電圧 (V DC)
250
最大接触抵抗 (Ω)
0.2
磁気感度 (AT)
12〜18
公称作動距離 (mm)
8.4
スイッチタイプ
A:SPST-NO
最大動作時間 (ms)
1
最大リリース時間(ms)
1
動作温度
-40°〜105℃
  • 磁気作動式近接センサー
  • Operates through nonferrous materials such as wood, plastic or aluminum
  • ナット留めプラスチック製ネジ付きバレル
  • 5/16" スレッド
  • 接点は常時開、常時開高電圧、常時閉、切替から選択可能
  • お客様定義の感度
  • ケーブルの長さが自由に決められるほか、各種コネクタータイプを用意
  • 付属の固定ナットによるシンプルな取付および調整
  • 湿度の高い場所や汚染環境での使用に最適
  • Noncontact solution, aesthetically more appealing than push-button or lever mechanical-type switches
  • 接点で非動作時に電力を消費しないため、電池を用いたアプリケーションに最適
  • Reed contacts last for millions of operating cycles under microcontroller voltage and current logic-level loads

59065-1-S アプリケーション

ハイライトセクション

  • 位置およびリミットスイッチング
  • セキュリティ
  • 工業プロセス制御
  • リニアアクチュエ—タ

59065-1-S 関連資料

表示 1 最長 5 の 24 合計結果  |  表示
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
59065-1-S-01-A59065-1-S-01-A SENS
59065-1-S-01-C59065-1-S-01-C SENS
59065-1-S-01-D59065-1-S-01-D SENS
59065-1-S-01-E59065-1-S-01-E SENS
59065-1-S-01-F59065-1-S-01-F SENS
  • /
  • 5

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。