background-waves

シリーズ: 59065

ネジ付きバレルリードセンサー(標準)
製品ステータス| i
info
スレッド 5/16" x 24、長さ 38.1mm (1.500") の小型プラスチック製バレルセンサー。接点は常時開、常時開高電圧、常時閉、切替から選択可能。265Vac/300Vdc (10VA) のスイッチング性能。感度、ケーブル長、コネクターのオプションの豊富なラインナップ。位置およびリミット感知、リニアアクチュエータ、工業プロセスなどのアプリケーションに最適です。57065 アクチュエーターとの組み合わせが最適。

注:57065 アクチュエーターは別売りです。

  • 磁気作動式近接センサー
  • 木材、プラスチック、アルミニウムなどの非鉄素材を透過して作動
  • ナット留めプラスチック製ネジ付きバレル
  • 5/16" スレッド
  • 接点は常時開、常時開高電圧、常時閉、切替から選択可能
  • お客様定義の感度
  • ケーブルの長さが自由に決められるほか、各種コネクタータイプを用意
  • 付属の固定ナットによるシンプルな取付および調整
  • 湿度の高い場所や汚染環境での使用に最適
  • 接触が不要なため、押しボタン式やレバータイプのスイッチよりもすっきりした外観に
  • 接点で非動作時に電力を消費しないため、電池を用いたアプリケーションに最適
  • リード接点の動作寿命は、マイクロコントローラの電圧、電流、ロジックレベル負荷下で数百万サイクル

59065 部品

Filtersフィルター

59065 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 位置およびリミットスイッチング
  • セキュリティ
  • 工業プロセス制御
  • リニアアクチュエ—タ