background-waves

59060-3-U

製品ステータス| i

59060-3-U

59060-3-U-05-C SENS | シリーズ: 59060
info
M8 x 1.25mm ピッチスレッド、長さ 36mm (1.420") の小型、ステンレススチール製バレルセンサー。接点は常時開、常時開高電圧、常時閉、切替から選択可能。265Vac/300Vdc (10VA) のスイッチング性能。感度、ケーブル長、コネクターのオプションの豊富なラインナップ。位置およびリミット感知、リニアアクチュエータ、工業プロセスなどのアプリケーションに最適です。57060 アクチュエーターとの組み合わせが最適。

注:57060 アクチュエーターは別売りです。

特性価格
スイッチング電源 (W)
5
スイッチング電圧 (V DC)
175
スイッチング電流 (A DC)
0.25
スイッチング電圧 (V AC)
120
スイッチング電流 (A AC)
1
降伏電圧 (V DC)
200
最大接触抵抗 (Ω)
0.2
磁気感度 (AT)
25〜30
公称作動距離 (mm)
6
スイッチタイプ
C:SPDT-CO
最大動作時間 (ms)
3
最大リリース時間(ms)
3
動作温度
-40°〜105℃
  • 磁気作動式近接センサー
  • Operates through nonferrous materials such as wood, plastic or aluminum
  • ナット留めステンレススチール製ネジ付きバレル
  • M8 スレッド
  • 接点は常時開または高電圧から選択可能
  • お客様定義の感度
  • ケーブルの長さが自由に決められるほか、各種コネクタータイプを用意
  • 付属の固定ナットによるシンプルな取付および調整
  • 湿度の高い場所や汚染環境での使用に最適
  • Noncontact solution, aesthetically more appealing than push-button or lever mechanical-type switches
  • 接点で非動作時に電力を消費しないため、電池を用いたアプリケーションに最適
  • Reed contacts last for millions of operating cycles under microcontroller voltage and current logic-level loads

59060-3-U アプリケーション

ハイライトセクション

  • 位置およびリミットスイッチング
  • セキュリティ
  • 工業プロセス制御
  • リニアアクチュエ—タ

59060-3-U 関連資料

表示 1 最長 5 の 14 合計結果  |  表示
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
59060-3-U-01-A59060-3-U-01-A SENS
59060-3-U-01-C59060-3-U-01-C SENS
59060-3-U-01-F59060-3-U-01-F SENS
59060-3-U-02-A59060-3-U-02-A SENS
59060-3-U-02-C59060-3-U-02-C SENS
  • /
  • 3

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。