background-waves

シリーズ: 59060

ステンレススチール製ネジ付きバレルリードセンサー
製品ステータス| i
info
M8 x 1.25mm ピッチスレッド、長さ 36mm (1.420") の小型、ステンレススチール製バレルセンサー。接点は常時開、常時開高電圧、常時閉、切替から選択可能。265Vac/300Vdc (10VA) のスイッチング性能。感度、ケーブル長、コネクターのオプションの豊富なラインナップ。位置およびリミット感知、リニアアクチュエータ、工業プロセスなどのアプリケーションに最適です。57060 アクチュエーターとの組み合わせが最適。

注:57060 アクチュエーターは別売りです。

  • 磁気作動式近接センサー
  • 木材、プラスチック、アルミニウムなどの非鉄素材を透過して作動
  • ナット留めステンレススチール製ネジ付きバレル
  • M8 スレッド
  • 接点は常時開または高電圧から選択可能
  • お客様定義の感度
  • ケーブルの長さが自由に決められるほか、各種コネクタータイプを用意
  • 付属の固定ナットによるシンプルな取付および調整
  • 湿度の高い場所や汚染環境での使用に最適
  • 接触が不要なため、押しボタン式やレバータイプのスイッチよりもすっきりした外観に
  • 接点で非動作時に電力を消費しないため、電池を用いたアプリケーションに最適
  • リード接点の動作寿命は、マイクロコントローラの電圧、電流、ロジックレベル負荷下で数百万サイクル

59060 部品

Filtersフィルター

59060 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 位置およびリミットスイッチング
  • セキュリティ
  • 工業プロセス制御
  • リニアアクチュエ—タ

ハイライトセクション

  • 位置およびリミットスイッチング
  • セキュリティ
  • 工業プロセス制御
  • リニアアクチュエ—タ