ドアからコンプレッサーまで、リテルヒューズは冷蔵庫向けの電子コンポーネントを提供しています。 ブロック図は、当社の温度プローブ、リードセンサー、ホール効果センサーがECUにどのように役立つかを示しています。

リードセンサー

多く産業プロセスやセキュリティシステムは、磁力を用いて作動する速度・位置センサーからの信号に基づいて回路を開閉させる電気機械式リードスイッチのリードセンサーに依存しています。例えば、生産ライン上での物品の検出時に作動するロボットアームや、生産ライン用リニアアクチュエーター、ドア・窓が開く際に鳴るアラームなどが挙げられます。リテルヒューズでは、これらの多彩なリードセンサーをベアガラスやオーバーモールドパッケージで製造しており、プリント回路基板に表面実装できる形で提供しています。
- 5Wおよび10Wのスイッチング電力定格
- 170 V dc〜300 V dc のスイッチング電圧定格
- 250〜500mAのスイッチング電流定格
- 幅広い感度 (AT) 定格
- RoHS 適合
- ミニチュア設計
- 密閉型パッケージによる、多湿で過酷な環境にも対応した非接触スイッチングソリューション
- プラスチックやアルミなどの非鉄材料を透過して動作
リードセンサー 部品
フィルター
30 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Switching Power (W) | Switching Voltage (V DC) | Switching Current (A AC) | Switching Voltage (V AC) | Switching Current (A DC) | Breakdown Voltage (V DC) | Max Contact Resistance (Ω) | Magnetic Sensitivity (AT) | Nominal Activate Distance (mm) | Switch Type | Max Operate Time (ms) | Max Release Time (ms) | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | Switching Power (W) | Switching Voltage (V DC) | Switching Current (A AC) | Switching Voltage (V AC) | Switching Current (A DC) | Breakdown Voltage (V DC) | Max Contact Resistance (Ω) | Magnetic Sensitivity (AT) | Nominal Activate Distance (mm) | Switch Type | Max Operate Time (ms) | Max Release Time (ms) | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リードセンサー アプリケーション

冷蔵庫

ヒートポンプ
Keeping heat pumps operating at peak efficiency ensures the comfort of building occupants and saves money. Consult this block diagram to identify
ハイライトセクション
- 空調
- ファクトリーオートメーション・プロセス機器
- 液面センサー
- 大型・小型家電製品
- セキュリティおよびアクセス制御
リードセンサー 関連資料

センサー製品選定ガイド
このガイドの表を参照して、ご使用のアプリケーションに最も適したセンサーソリューションを見つけてください。 リテルヒューズは、リードスイッチ、アクチュエータ磁石、サーミスタなどの磁気および温度検知機器を製造しています。