磁気リニア位置センサーは、ホール効果を利用してアクチュエータ磁石の位置を検出します。このセンサーは、トランスミッションのギア位置検出や生産ラインのリミット検出など、車載用および工業用アプリケーションで広く使用されています。リテルヒューズは、静的および動的磁場で動作する、既製のカスタム設計のリニア位置センサーを提供しています。センサーは非接触測定を行うため、最大200億回の動作で正確なデータを制御ユニットに提供し、摩擦による摩耗もありません。
- 3.75V 〜 24V の電圧で動作
- 1.1mA 〜 16mA の供給電流要件範囲
- 最大 30 mm の直線検出範囲
- -40°C ~ 105 までの温度範囲で動作 ℃
- プログラム可能なアナログまたはデジタル出力、および電流または電圧出力で利用可能
- 磁場検出のための幅広い感度
- 高速スイッチング速度
- オプションには、EMI/EMC 保護、過電圧保護、内蔵温度補償の統合が含まれます
- 車載グレードケーブルと密閉型コネクターにより、センサーは商用車での使用に最適です