background-waves

55250-00

55250-00-00-0 SENS | シリーズ: 55250
info
リテルヒューズ 55250 シリーズ ロータリー絶対位置センサーは、0 度から 105 度まで(オプションで完全な 360 度可動)の角度の測定値を出力します。センサーの内部設計には、より一般的なワイパーベース抵抗製品ではなく、非接触式磁気ホール効果技術を採用しました。ワイパー関連製品の機械的な磨耗や汚れに対してもユニットの性能を維持。

あらゆるタイプの自動車および工業分野で一般的な 55250 シリーズのパッケージデザイン。工業用、商用車の過酷な環境で動作するように、センサーは -40°C から 125°C までの温度範囲で動作します。このユニットは車載グレード EMI/EMC とバッテリーの逆極性保護機能を採用し、デルファイタイプの密閉コネクターに対応します。

特性価格
動作時の供給電圧 (V DC)
4.5 ~ 5.5
動作時の供給電流 (mA)
16
高出力
4.5V
低出力
0.5V
動作温度
-40°〜125℃
出力タイプ
アナログ電圧または PW/M
  • 105° の角度検出範囲
  • 絶対ロータリー位置センサー
  • アナログ出力
  • Noncontact measuring
  • Maximum vibration rating of 50 g at 50 Hz to 2 kHz
  • 一体型 EMC 保護
  • 一体型コネクター
  • 部品の磨耗がなく長寿命
  • 高速
  • 過酷な環境にも対応
  • 小型で堅牢なパッケージ

55250-00 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 自動車用アプリケーションを含むペダル位置検知
  • 絶対ロータリーエンコーダ
  • シャフトポジション
  • レバーポジション
  • フロートレベル検知
  • Noncontact potentiometer

55250-00 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
55250-00-00-055250-00-00-0 SENSRoHS12/3/2013

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。