background-waves

シリーズ: 55250

ロータリー絶対位置センサー
製品ステータス| i
info
リテルヒューズ 55250 シリーズ ロータリー絶対位置センサーは、0 度から 105 度まで(オプションで完全な 360 度可動)の角度の測定値を出力します。センサーの内部設計には、より一般的なワイパーベース抵抗製品ではなく、非接触式磁気ホール効果技術を採用しました。ワイパー関連製品の機械的な磨耗や汚れに対してもユニットの性能を維持。

あらゆるタイプの自動車および工業分野で一般的な 55250 シリーズのパッケージデザイン。工業用、商用車の過酷な環境で動作するように、センサーは -40°C から 125°C までの温度範囲で動作します。このユニットは車載グレード EMI/EMC とバッテリーの逆極性保護機能を採用し、デルファイタイプの密閉コネクターに対応します。

  • 105° の角度検出範囲
  • 絶対ロータリー位置センサー
  • アナログ出力
  • 非接触計測
  • 最大 50g (50 ~ 2,000Hz ) の耐振動性
  • 一体型 EMC 保護
  • 一体型コネクター
  • 部品の磨耗がなく長寿命
  • 高速
  • 過酷な環境にも対応
  • 小型で堅牢なパッケージ

55250 部品

Filtersフィルター

55250 アプリケーション

Stainless Steel Refrigerator
冷蔵庫

ドアからコンプレッサーまで、リテルヒューズは冷蔵庫向けの電子コンポーネントを提供しています。 ブロック図は、当社の温度プローブ、リードセンサー、ホール効果センサーがECUにどのように役立つかを示しています。

ハイライトセクション

  • 自動車用アプリケーションを含むペダル位置検知
  • 絶対ロータリーエンコーダ
  • シャフトポジション
  • レバーポジション
  • フロートレベル検知
  • 非接触ポテンショメーター

シリーズ: 55250 関連資料