background-waves

55140-2M

55140 2M01D HALL SEVERIN | シリーズ: 55140
info
A small flange mount Hall effect sensor occupying only 3.22cm2(0.500in2) board space with a choice of digital or programmable analog outputs. Available in 3-wire(voltage output)or 2-wire (current output) versions. スクリューまたは接着実装が可能なケースデザイン。最大 28Vdc および 20mA のスイッチングに対応。感度、ケーブル長、コネクターのオプションの豊富なラインナップ。位置およびリミット感知、ローテーションおよびフロー測定、ブラシレス DC モーターの整流、角度検出及び磁気エンコーディングに最適。
特性価格
動作時の供給電圧 (V DC)
3.75 ~ 24
低出力
2.2 to 5.6 mA
磁気感度(ガウス)
120
公称作動距離 (mm)
13.5
動作温度
-40°〜100℃
出力タイプ
電流
  • 磁気作動式位置センサー
  • デジタルまたはプログラム可能なアナログタイプ
  • 感度は中、高、またはプログラム可能な値に対応
  • 3 本ワイヤー(電圧出力)または 2 本ワイヤー(電流出力)で提供
  • Maximum vibration rating of 50 g at 50 Hz to 2 kHz
  • Maximum shock rating of 150 g for 11 ms (1/2 sine wave)
  • EMC は DIN 40839 に準拠(リテルヒューズまでお問合せください)
  • 積分逆電圧 / 過電圧保護
  • ビルトイン温度補償
  • 最大 10kHz の高スイッチング速度
  • 最大 20 億動作の長い製品寿命
  • 過酷な環境にも対応
  • 静的または動的磁場で動作
  • 多様なケーブル長とコネクターのオプション

55140-2M アプリケーション

ハイライトセクション

  • 位置およびリミットスイッチング
  • RPM 測定
  • 波流量計測
  • ブラシレス DC モーターとの整流
  • 角度検出
  • 磁気エンコーダ

55140-2M 関連資料

表示 1 最長 5 の 14 合計結果  |  表示
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
55140-2M-01-D55140 2M01D HALL SEVERIN
55140-2M-01-E55140 2M01E HALL SEVERIN
55140-2M-02-A55140 2M02A HALL SENSORRoHS7/26/2014Pb-Free7/26/2014Pdf IconCoC_RoHS10_55140-2M-02-APdf IconREACH209_Declaration_55140-2M-02-A不使用なし
55140-2M-02-D55140 2M02D HALL SEVERIN
55140-2M-02-E55140 2M02E HALL SENSORRoHS7/26/2014Pb-Free7/26/2014なし
  • /
  • 3

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。