background-waves

シリーズ: 55140

フランジ実装ホール効果センサー
製品ステータス| i
info
わずか 3.22cm2(0.500in2)の基板スペースしか占有しない小型フランジ実装ホール効果センサーです。デジタル出力またはプログラム可能なアナログ出力で入手できます。3 線式(電圧出力)または 2 線式(電流出力)バージョンで入手可能です。ねじ留めまたは接着による取り付けが可能なケースデザインになっています。最大 28Vdc および 20mA のスイッチングに対応。感度、ケーブル長、コネクターのオプションの豊富なラインナップ。位置およびリミット感知、ローテーションおよびフロー測定、ブラシレス DC モーターの整流、角度検出及び磁気エンコーディングに最適。
  • 磁気作動式位置センサー
  • デジタルまたはプログラム可能なアナログタイプ
  • 感度は中、高、またはプログラム可能な値に対応
  • 3 本ワイヤー(電圧出力)または 2 本ワイヤー(電流出力)で提供
  • 最大 50g (50 ~ 2,000Hz ) の耐振動性
  • 最大 150g(11ms 1/2 正弦波)の耐衝撃性
  • EMC は DIN 40839 に準拠(リテルヒューズまでお問合せください)
  • 積分逆電圧 / 過電圧保護
  • ビルトイン温度補償
  • 最大 10kHz の高スイッチング速度
  • 最大 20 億動作の長い製品寿命
  • 過酷な環境にも対応
  • 静的または動的磁場で動作
  • 多様なケーブル長とコネクターのオプション

55140 部品

Filtersフィルター

55140 アプリケーション

garage door with silver car showing
自動ドア&ゲート

Automatic doors and gates make buildings more accessible and improve security. Consult this block diagram to find Littelfuse components that help

ハイライトセクション

  • 位置およびリミットスイッチング
  • RPM 測定
  • 波流量計測
  • ブラシレス DC モーターとの整流
  • 角度検出
  • 磁気エンコーダ