background-waves

55100-3M

55100 3M05A HALL SENSOR | シリーズ: 55100
info
25.5mm (1.004") x 11.00mm (0.433") のミニチュアフランジ実装ホール効果センサー、高さわずか 3.00mm (0.118") 、デジタルまたはプログラム可能なアナログ出力を選択できます。 Available in 3-wire(voltage output)or 2-wire (current output) versions.スクリューまたは接着実装が可能なケースデザイン。最大 28Vdc および 20mA のスイッチングに対応。感度、ケーブル長、コネクターのオプションの豊富なラインナップ。位置およびリミット感知、ローテーションおよびフロー測定、ブラシレス DC モーターの整流、角度検出及び磁気エンコーディングに最適。
特性価格
動作時の供給電圧 (V DC)
3.8 ~ 24
高出力
Sinking/Open Collector
低出力
0.4V @ 10mA
磁気感度(ガウス)
130
公称作動距離 (mm)
12.5
動作温度
-40°〜100℃
出力タイプ
電圧
  • 磁気作動式位置センサー
  • デジタルまたはプログラム可能なアナログタイプ
  • オープンコレクター出力
  • 中、高またはプログラム可能な感度
  • 積分逆電圧 / 過電圧保護
  • ビルトイン温度補償
  • 最大 10kHz の高スイッチング速度
  • 最大 20 億動作の長い製品寿命
  • 過酷な環境にも対応
  • 静的または動的磁場で動作
  • 多様なケーブル長とコネクターのオプション

55100-3M アプリケーション

ハイライトセクション

  • 位置およびリミット感知
  • RPM 測定
  • 波流量計測
  • ブラシレス DC モーターとの整流
  • 角度検出
  • 磁気エンコーダ

55100-3M 関連資料

表示 1 最長 5 の 13 合計結果  |  表示
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
55100-3M-01-E55100 3M01E HALL SENSOR
55100-3M-02-A55100 3M02A HALL SENSORRoHS12/2/2015Pb-Free12/2/2015Pdf IconCoC_RoHS10_55100-3M-02-APdf IconREACH209_Declaration_55100-3M-02-A不使用なし
55100-3M-02-D55100 3M02D HALL SENSOR
55100-3M-02-E55100 3M02E HALL SENSOR
55100-3M-03-A55100 3M03A HALL SENSORRoHS10/3/2017Pb-Free10/3/2017Pdf IconCoC_RoHS10_55100-3M-03-APdf IconREACH205_Declaration_55100-3M-03-A不使用なしPdf IconIPC_55100-3M-03-A
  • /
  • 3

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。