ドアからコンプレッサーまで、リテルヒューズは冷蔵庫向けの電子コンポーネントを提供しています。 ブロック図は、当社の温度プローブ、リードセンサー、ホール効果センサーがECUにどのように役立つかを示しています。


25.5mm (1.004") x 11.00mm (0.433") のミニチュアフランジ実装ホール効果センサー、高さわずか 3.00mm (0.118") 、デジタルまたはプログラム可能なアナログ出力を選択できます。3 ワイヤー(電圧出力)または 2 ワイヤー(電流出力)バージョンからお選びください。スクリューまたは接着実装が可能なケースデザイン。最大 28Vdc および 20mA のスイッチングに対応。感度、ケーブル長、コネクターのオプションの豊富なラインナップ。位置およびリミット感知、ローテーションおよびフロー測定、ブラシレス DC モーターの整流、角度検出及び磁気エンコーディングに最適。
- 磁気作動式位置センサー
- デジタルまたはプログラム可能なアナログタイプ
- オープンコレクター出力
- 中、高またはプログラム可能な感度
- 積分逆電圧 / 過電圧保護
- ビルトイン温度補償
- 最大 10kHz の高スイッチング速度
- 最大 20 億動作の長い製品寿命
- 過酷な環境にも対応
- 静的または動的磁場で動作
- 多様なケーブル長とコネクターのオプション
55100 部品
フィルター
985 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Operating Supply Voltage (V DC) | Output High | Output Low | Magnetic Sensitivity (Gauss) | Nominal Activate Distance (mm) | Operating Temperature |
---|
品番 | アクション | Operating Supply Voltage (V DC) | Output High | Output Low | Magnetic Sensitivity (Gauss) | Nominal Activate Distance (mm) | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55100 アプリケーション

冷蔵庫
ハイライトセクション
- 位置およびリミット感知
- RPM 測定
- 波流量計測
- ブラシレス DC モーターとの整流
- 角度検出
- 磁気エンコーダ
シリーズ: 55100 関連資料

Sensors Application Notes
Identify ideal applications for different sensors, review illustrations of common applications, and learn about options for customizing sensors.