M12 x 1mm ピッチねじ、長さ 46mm(1.810")の堅牢なステンレススチール製ネジ付きバレル型ホール効果センサーです。主にギアの歯の検出に使用されます。過酷な自動車の環境から保護します。最大 27Vdc および 20mA のスイッチングに対応。さまざまな感度、ケーブル長、コネクターオプションを備えた 3 線式(電圧出力)バージョンも入手できます。ホイール、トランスミッションおよびカムシャフト速度感知、ギアトゥースセンサー、ロータリーエンコーダ、工業、商業、および自動車用アプリケーションに最適です。
- ロータリー位置ギアトゥースセンサー
- ステンレススチール M12 ネジ付きバレル
- 過酷な環境や自動車用環境に耐える電気保護性能
- 自己調整可能な磁気幅
- 3 本ワイヤー(電圧アウトプット)センサー
- 一体型 EMC 保護(リテルヒューズまでお問合せください)
- 一体型漏電 / 逆電圧保護
- 多様なケーブル長とコネクターのオプション
- 最大 20 億動作の長い製品寿命
- 高速作動
- チョッパーの遅延なし
- 過酷な環境にも対応
- ロータリー位置を重視していません
- オンチップ 10-ビット A/D コンバータ
55075 部品
フィルター
5 合計結果の 1 から 5 までを表示
品番 | アクション | Operating Supply Voltage (V DC) | Output High | Output Low | Operating Temperature |
---|
品番 | アクション | Operating Supply Voltage (V DC) | Output High | Output Low | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|
55075 アプリケーション
- ギアトゥースセンサー
- カムシャフトセンサー
- リニアエンコーダおよびロータリーエンコーダ