速度センサー
リテルヒューズ製の速度および位置センサーは、ホイール、トランスミッション、カムシャフトの性能に関するデータを収集し、その情報をコントロールモジュールでシェアするために最もよく使用されます。当社のセンサーは、回転部品に取り付ける磁気アクチュエータを使用しています。ホール効果を利用することで、非接触監視が可能になり、摩擦をなくすことでセンサーの寿命を延ばすことができます。既製のセンサーと特注のセンサーを提供しており、これらのデバイスは、コンベアベルトの速度を調整するなどの工業用アプリケーションにも使用できます。
下のサブカテゴリ 速度センサー
速度センサー 部品
フィルター
215 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Switching Power (W) | Operating Supply Voltage (V DC) | Switching Voltage (V DC) | Switching Current (A DC) | Switching Voltage (V AC) | Switching Current (A AC) | Breakdown Voltage (V DC) | Nominal Activate Distance (mm) | Max Contact Resistance (Ω) | Magnetic Sensitivity (AT) | Switch Type | Max Operate Time (ms) | Max Release Time (ms) | Output High | Output Low | Operating Supply Current (mA) | Switch Type | Agency Approvals |
---|
品番 | アクション | Switching Power (W) | Operating Supply Voltage (V DC) | Switching Voltage (V DC) | Switching Current (A DC) | Switching Voltage (V AC) | Switching Current (A AC) | Breakdown Voltage (V DC) | Nominal Activate Distance (mm) | Max Contact Resistance (Ω) | Magnetic Sensitivity (AT) | Switch Type | Max Operate Time (ms) | Max Release Time (ms) | Output High | Output Low | Operating Supply Current (mA) | Switch Type | Agency Approvals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75 to 25.2 | VDD-2 | 0.6V @ 20 mA | ||||||||||||||||||
3.75 to 24 | 13.5 | |||||||||||||||||||
3.8 to 24 | 18 | Sinking/Open Collector | ||||||||||||||||||
3.8 to 24 | 12.5 | Sinking/Open Collector | 0.4V @ 10mA | |||||||||||||||||
4.5 to 5.5 | Contact Littelfuse | 4.65 V | 0.35 V | |||||||||||||||||
3.75 to 24 | 13.5 | 2.2 to 5.6 mA | ||||||||||||||||||
3.8 to 24 | 18 | Sinking/Open Collector | 0.4V @ 20 mA | |||||||||||||||||
3.8 to 24 | 12.5 | Sinking/Open Collector | 0.4V @ 20 mA | |||||||||||||||||
4.5 to 5.5 | Contact Littelfuse | 4.65 V | 0.35 V | |||||||||||||||||
4.5 to 5.5 | 4.5 V | 0.5 V | 16 |
速度センサー 注目の製品
速度センサー カスタム製品
[ページタイトル]をカスタマイズする必要がありますか? お客様自身とお客様のプロジェクトのニーズをお知らせください。リテルヒューズのエキスパートが製品のカスタマイズについてご連絡いたします。