Keeping heat pumps operating at peak efficiency ensures the comfort of building occupants and saves money. Consult this block diagram to identify

アクチュエータ

アクチュエータは、ホール効果センサーが検出し、リードスイッチが回路の開閉に使用する磁場を生成します。リテルヒューズでは、さまざまなAlNiCo磁石、セラミック(フェライト)磁石、NdFeBo 磁石を円筒形、フランジ、長方形、ネジ付きバレル構成で製造しています。また、マグネット単体としても、磁気センサーやスイッチとのパッケージとしても提供しています。 If you require a custom-designed magnetic actuator, contact us via the Custom Product Request form on this page.
- 2.9 kG から 13.3 kG までの保持力定格で利用可能
- 保磁力定格 620 Oe から 10.8 kOe まで対応
- 非常に高い最高温度(例:205 °C、450 °C)での動作が可能
- 同じ性能定格のアクチュエータを複数の形状とサイズで提供
- ステンレススチールめっきは一部のネジ付きバレルアクチュエータで利用可能
- 推奨されるリテルヒューズ磁気センサーおよびリードスイッチとの組み合わせ以上の適応性
アクチュエータ 部品
フィルター
16 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Material | Retentivity (Gauss) | Coercivity (Oersted) | Operating Temperature Max (°C) |
---|
品番 | アクション | Material | Retentivity (Gauss) | Coercivity (Oersted) | Operating Temperature Max (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|
アクチュエータ アプリケーション

ヒートポンプ
アクチュエータ 関連資料

センサー製品選定ガイド
このガイドの表を参照して、ご使用のアプリケーションに最も適したセンサーソリューションを見つけてください。 リテルヒューズは、リードスイッチ、アクチュエータ磁石、サーミスタなどの磁気および温度検知機器を製造しています。