太陽光センサーは太陽光の強さを検知します。商用車や乗用車に設置されるセンサーは、HVAC制御モジュールが車室内の冷暖房調整に必要な情報を生成します。リテルヒューズのエンジニアは、自動車メーカーの皆さまとの連携を通してクラス別・車種別に太陽光センサーのカスタム設計行っています。車載用センサーは、スペクトル特性、パッケージサイズ・形状、端子材質、コネクタータイプ、温度センサー、LEDインジケータなどをオプションで選択できます。
- シングルゾーンおよびデュアルゾーンセンサーは、0 lx 〜 3.5 klx の範囲の可視光(照度)を検出
- マルチゾーンセンサーは、0 lx〜 10 klx の範囲の可視光を検出
- 5 V で動作
- -40 °C ~ 105 °C の温度範囲で動作 ℃
- アナログ電流として生成された出力をプルアップ抵抗で電圧に変換
- 幅広いタイプのフロントガラスに対応
- 放射照度に直線的に比例した出力
- 特許取得のディフューザー技術により、見渡す限りの応答を提供
- 各センサーはレーザー較正済み