環境光センサー

環境光センサーは、人間の眼と同等の感度で可視光を検出します。商用車や乗用車に搭載されるセンサーは、電子制御ユニットがインストゥルメントパネルやデイタイムランニングライトの点灯・調光に必要な情報を生成します。リテルヒューズのエンジニアは、自動車メーカーの皆さまとの連携を通して各クラスおよび車種別の環境光センサーのカスタム設計を行っています。車載用センサーは、スペクトル特性、パッケージサイズ・形状、端子材質、コネクタータイプ、温度センサー、LEDインジケータなどをオプションで選択できます。
- 5 V で動作
- -40 °C ~ 105 °C の温度範囲で動作 ℃
- アナログ電流として生成された出力をプルアップ抵抗で電圧に変換
- 0 lx 〜 3.5 klx の範囲の可視光(照度)を検出
- 幅広いタイプのフロントガラスに対応
- 放射照度に直線的に比例した出力
- 特許取得のディフューザー技術により、見渡す限りの応答を提供
- 各センサーはレーザー較正済み
環境光センサー アプリケーション
- 車両用車内外照明制御
- 窓のある建物の照明用調光器