ロータリー位置センサーは、カムシャフト、クランクシャフト、ペダル、スロットル位置センサーとして商用車や乗用車で広く使用されています。磁気センサーは、ディーゼル排気ガス再循環システムの EGR フラップバルブも監視します。リテルヒューズ製のロータリー位置センサーは、可動部品に取り付けます。センサー内の磁石が部品とともに回転すると、2-D または 3-D ホール効果センサーは回転角度に関するデータを電圧として出力し、モジュールやブラックボックスを制御します。当社のエンジニアは、車両メーカーと相談しながら、各センサーをカスタム設計すると同時に、すべてのデバイスが過酷な動作条件に耐えられるようにします。
- 5Vdcの動作電圧要件
- 0.5〜4.5Vdcの出力電圧
- ±3%の直線性
- <79.5° and >187.5の標準機械角度の始点と終点°
- 80.5°±1°、>185.5°±1のスタンダード電気角の始点と終点°
- -40 °C から +140 までの温度範囲で動作 ℃
- 磁気干渉に対する高い耐性
- 角度検出範囲の選択
- 時計回り・反時計回りの回転検出が選択可
- アナログ出力またはパルス変調(PWM)出力が選択可
- コネクターと端末を選択可