background-waves

シリーズ: MITI-7

7mm リードスイッチ
製品ステータス| i
info

MITI-7 超小型リードスイッチは、7mm x 1.8mm(0.276" x 0.071")のガラスエンベロープ付きで、10W で 170Vdc の切替が可能な常時開スイッチです。 有効感度は 6-20 AT で、 最低 109 オームの高い絶縁抵抗と 150 ミリオーム未満の低い接触抵抗が特長です。MITI-7 には表面実装バージョンの MISM-7 もあります。

  • 超小型の常時開スイッチ
  • 最大 10W で 170Vdc または .25A の切替が可能
  • 有効感度 6〜20 AT

MITI-7 部品

Filtersフィルター

MITI-7 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 電化製品
  • 建設 & ホーム オートメーション
  • 民生用電子機器
  • データセンター
  • 工業
  • ヘルスケア

シリーズ: MITI-7 関連資料

MITI-7 カスタム製品

[ページタイトル]をカスタマイズする必要がありますか? お客様自身とお客様のプロジェクトのニーズをお知らせください。リテルヒューズのエキスパートが製品のカスタマイズについてご連絡いたします。

Please fill in the form below and we will be happy to help you with your request.

Please give a brief description of the product you would like to design and the application for which it will be used.