background-waves

MDRR-DT-15-25-F

製品ステータス| i

MDRR-DT-15-25-F

| シリーズ: MDRR DT
info
長さ 14.73 mm x 直径 2.54mm(0.580" x 0.100")のガラスエンベロープ付きミニチュア、切替スイッチ。スイッチング性能 175 Vdc (5 W)。 Available sensitivity rangeof 15-30 AT.最低 1 ギガオームの絶縁抵抗と 100 ミリオーム以下の接触抵抗。表面実装型で提供 (MDSM-DT)。リードリレー、セキュリティ、リミットスイッチ、電気通信、オフィス機器などのアプリケーションに最適。
特性価格
スイッチング電源 (W)
5
スイッチング電圧 (V DC)
175
スイッチング電流 (A DC)
0.25
降伏電圧 (V DC)
200
最大接触抵抗 (Ω)
0.1
磁気感度 (AT)
15〜25
本体長さ (mm)
14.73
全長(ミリメートル)
51.66
スイッチタイプ
C:SPDT-CO
動作温度
-40°〜125℃
スイッチング電流 (A AC)
0.18
最大動作時間 (ms)
0.7
Resonant Frequency
11
最大リリース時間(ms)
1
スイッチング電圧 (V AC)
120
  • 175Vdc または 0.25A(最大 5 ワット時)のスイッチングに対応するミニチュア SPDT 切替スイッチ。
  • 15~30 AT の有効感度
  • 外部環境による影響を受けにくく、影響を及ぼすこともない密閉型スイッチ接点
  • 切替または常時閉接点として使用可能
  • 接点閉鎖時の作動電力ゼロ
  • マイクロコントローラの論理レベルの負荷の切替えに最適

MDRR-DT-15-25-F アプリケーション

ハイライトセクション

  • 位置検出
  • 工業用制御装置
  • オフィス機器
  • 家電製品

MDRR-DT-15-25-F 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
MDRR-DT-15-25-FPdf IconCoC_RoHS10_MDRR-DT-15-25-FPdf IconREACH_SVHC Declaration_MDRR-DT-15-25-F不使用Pdf IconIPC_MDRR-DT

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。

MDRR-DT-15-25-F カスタム製品

[ページタイトル]をカスタマイズする必要がありますか? お客様自身とお客様のプロジェクトのニーズをお知らせください。リテルヒューズのエキスパートが製品のカスタマイズについてご連絡いたします。

Please fill in the form below and we will be happy to help you with your request.

Please give a brief description of the product you would like to design and the application for which it will be used.