background-waves

シリーズ: 59177

超ミニチュア オーバーモールド リードスイッチ
製品ステータス| i
info

59177は9.0mm×2.5mm×2.4mm(0.354インチ×0.098インチ×0.094インチ)の超ミニチュアオーバーモールドリードスイッチで、最小サイズのフットプリントが特徴です。170Vdcおよび0.25A時、最大10Wまでのスイッチングに対応しています。また、感度範囲は選択可能です。

注:
*内向き成形J型
*このパーツはリテルヒューズのすべてのマグネット製品およびアクチュエータ製品との互換性があります。

  • 超ミニチュアサイズ
  • 感度を選択可能(作動距離)
  • 熱硬化性オーバーモールド素材の採用によって強化された堅牢性
  • IPC-A-610規格に準拠したはんだリフロー
  • ピック&プレース方式対応
  • 待機電力が不要
  • 木材、プラスチック、アルミニウムなどの非鉄素材を透過して作動
  • 密閉型、磁気作動式の接点
  • テープ & リールパッケージ

59177 部品

Filtersフィルター

59177 アプリケーション

ハイライトセクション

  • セキュリティおよびアクセス制御
  • 計測
  • バッテリー駆動の民生用電子機器やウェアラブル製品に最適
  • ファクトリーオートメーション
  • プロセス機器
  • 小型機器
  • 近接およびリミット検出

シリーズ: 59177 関連資料