background-waves

59166-1-S-00-C

59166-1-S-00-C SENS | シリーズ: 59166
info
16.00mm x 2.41mm x 2.41mm (0.630" x 0.095" x 0.095") のストレート、ガルウィング、またはステープル型のリード線付きミニチュア オーバーモールドリードセンサー。ノーマルオープン接点で提供。最大 200Vdc ( 10W) のスイッチングに対応。成形スタンドオフ付きパッケージで基盤洗浄が可能。お客様定義の感度を含む、幅広い感度に対応。位置およびリミット感知、セキュリティ、ドアおよび窓のアラームシステムに最適。57045 アクチュエーターとの組み合わせが最適。

注:57045 アクチュエーターは別売りです。

特性価格
スイッチング電源 (W)
10
スイッチング電圧 (V DC)
200
スイッチング電流 (A DC)
0.5
降伏電圧 (V DC)
250
最大接触抵抗 (Ω)
0.2
磁気感度 (AT)
10〜15
本体長さ (mm)
16
全長(ミリメートル)
19.51
スイッチタイプ
A:SPST-NO
動作温度
-40°〜105℃
スイッチング電流 (A AC)
0.35
最大動作時間 (ms)
1
最大リリース時間(ms)
1
スイッチング電圧 (V AC)
140
  • 2 つのパートから成る磁気作動式近接センサー
  • ガルウイングまたはストレートのリード線オプション
  • Molded standoff to allow board washing
  • お客様定義の感度
  • リフローはんだに最適です。
  • 湿度の高い場所や汚染環境での使用に最適
  • Reed contacts last for millions of operating cycles under microcontroller voltage and current logic-level loads
  • ピック & プレースの組み立てに最適

59166-1-S-00-C アプリケーション

ハイライトセクション

  • 位置およびリミットスイッチング
  • セキュリティ
  • ドアスイッチ

59166-1-S-00-C 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
59166-1-S-00-C59166-1-S-00-C SENSRoHS10/28/2016Pb-Free10/28/2016Pdf IconCoC_RoHS10_59166-1-S-00-CPdf IconREACH201_Declaration_59166-1-S-00-C不使用なし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。

59166-1-S-00-C カスタム製品

[ページタイトル]をカスタマイズする必要がありますか? お客様自身とお客様のプロジェクトのニーズをお知らせください。リテルヒューズのエキスパートが製品のカスタマイズについてご連絡いたします。

Please fill in the form below and we will be happy to help you with your request.

Please give a brief description of the product you would like to design and the application for which it will be used.