background-waves

59050-3-T-00-0

59050-3-T-00-0 SENS | シリーズ: 59050
info

59050 は、小型PCB実装型リードスイッチで、22.86mm x 4.57mm x 4.32mm (0.900インチ x .180インチ x .170インチ)、ノーマルオープン、ノーマルオープン高電圧、チェンジオーバーコンタクトからお選びいただけます。基板洗浄を可能にする成形スタンドオフを備えています。10VA で最大 265Vac/300Vdc のスイッチングが可能です。

特性価格
スイッチング電源 (W)
5
スイッチング電圧 (V DC)
175
スイッチング電流 (A DC)
0.25
降伏電圧 (V DC)
200
最大接触抵抗 (Ω)
0.2
磁気感度 (AT)
15〜20
本体長さ (mm)
22.86
全長(ミリメートル)
22.86
スイッチタイプ
C:SPST-CO
動作温度
-20°〜105℃
スイッチング電流 (A AC)
0.8
最大動作時間 (ms)
3
最大リリース時間(ms)
3
スイッチング電圧 (V AC)
120
  • 二部構成磁気作動式近接スイッチ
  • スタンダードノーマルオープン、高電圧ノーマルオープン、チェンジオーバーコンタクト仕様
  • Moulded standoffs to allow board washing
  • RoHS 適合
  • ウェーブソルダー対応
  • 北米の危険区域での使用を認定:クラス I、ディビジョン 2、ゾーン 2
  • 欧州における爆発性雰囲気で使用するためのATEX認定:II 3 G Ex nC IIC Gc
  • 北米の危険場所での使用を認定:
  • クラス I、ディビジョン 2、ゾーン 2
  • プリント回路基板に直接取り付け可能

59050-3-T-00-0 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 位置およびリミット検知
  • セキュリティシステム用スイッチ
  • ドアスイッチ

59050-3-T-00-0 関連資料

59050-3-T-00-0 カスタム製品

[ページタイトル]をカスタマイズする必要がありますか? お客様自身とお客様のプロジェクトのニーズをお知らせください。リテルヒューズのエキスパートが製品のカスタマイズについてご連絡いたします。

Please fill in the form below and we will be happy to help you with your request.

Please give a brief description of the product you would like to design and the application for which it will be used.