background-waves

59050-1-T-00-0

59050-1-T-00-0 SENS | シリーズ: 59050
info

59050 は、小型PCB実装型リードスイッチで、22.86mm x 4.57mm x 4.32mm (0.900インチ x .180インチ x .170インチ)、ノーマルオープン、ノーマルオープン高電圧、チェンジオーバーコンタクトからお選びいただけます。基板洗浄を可能にする成形スタンドオフを備えています。10VA で最大 265Vac/300Vdc のスイッチングが可能です。

特性価格
スイッチング電源 (W)
10
スイッチング電圧 (V DC)
200
スイッチング電流 (A DC)
0.5
降伏電圧 (V DC)
250
最大接触抵抗 (Ω)
0.2
磁気感度 (AT)
17〜23
本体長さ (mm)
22.86
全長(ミリメートル)
22.86
スイッチタイプ
A:SPST-NO
動作温度
-40°〜105℃
スイッチング電流 (A AC)
0.35
最大動作時間 (ms)
1
最大リリース時間(ms)
1
スイッチング電圧 (V AC)
140
  • 二部構成磁気作動式近接スイッチ
  • スタンダードノーマルオープン、高電圧ノーマルオープン、チェンジオーバーコンタクト仕様
  • Moulded standoffs to allow board washing
  • RoHS 適合
  • ウェーブソルダー対応
  • 北米の危険区域での使用を認定:クラス I、ディビジョン 2、ゾーン 2
  • 欧州における爆発性雰囲気で使用するためのATEX認定:II 3 G Ex nC IIC Gc
  • 北米の危険場所での使用を認定:
  • クラス I、ディビジョン 2、ゾーン 2
  • プリント回路基板に直接取り付け可能

59050-1-T-00-0 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 位置およびリミット検知
  • セキュリティシステム用スイッチ
  • ドアスイッチ

59050-1-T-00-0 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
59050-1-T-00-059050-1-T-00-0 SENSRoHS2/19/2019Pb-Free2/19/2019なし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。

59050-1-T-00-0 カスタム製品

[ページタイトル]をカスタマイズする必要がありますか? お客様自身とお客様のプロジェクトのニーズをお知らせください。リテルヒューズのエキスパートが製品のカスタマイズについてご連絡いたします。

Please fill in the form below and we will be happy to help you with your request.

Please give a brief description of the product you would like to design and the application for which it will be used.