background-waves

シリーズ: 59050

59050-3-S-00-0 SENS
製品ステータス| i
info

59050 は、小型PCB実装型リードスイッチで、22.86mm x 4.57mm x 4.32mm (0.900インチ x .180インチ x .170インチ)、ノーマルオープン、ノーマルオープン高電圧、チェンジオーバーコンタクトからお選びいただけます。基板洗浄を可能にする成形スタンドオフを備えています。10VA で最大 265Vac/300Vdc のスイッチングが可能です。

  • 二部構成磁気作動式近接スイッチ
  • スタンダードノーマルオープン、高電圧ノーマルオープン、チェンジオーバーコンタクト仕様
  • 基板洗浄を可能にする成形スタンドオフ付き
  • RoHS 適合
  • ウェーブソルダー対応
  • 北米の危険区域での使用を認定:クラス I、ディビジョン 2、ゾーン 2
  • 欧州における爆発性雰囲気で使用するためのATEX認定:II 3 G Ex nC IIC Gc
  • 北米の危険場所での使用を認定:
  • クラス I、ディビジョン 2、ゾーン 2
  • プリント回路基板に直接取り付け可能

59050 部品

Filtersフィルター

59050 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 位置およびリミット検知
  • セキュリティシステム用スイッチ
  • ドアスイッチ

ハイライトセクション

  • 位置およびリミット検知
  • セキュリティシステム用スイッチ
  • ドアスイッチ

59050 カスタム製品

[ページタイトル]をカスタマイズする必要がありますか? お客様自身とお客様のプロジェクトのニーズをお知らせください。リテルヒューズのエキスパートが製品のカスタマイズについてご連絡いたします。

Please fill in the form below and we will be happy to help you with your request.

Please give a brief description of the product you would like to design and the application for which it will be used.