background-waves

59045-1-T-00-0

59045-1-T-00-0 SENS | シリーズ: 59045
info
17.78mm x 4.32mm x 3.30mm (0.700" x 0.170" x 0.130") のミニチュア、PCB マウント、常時開リードスイッチ。基盤洗浄が可能な成形スタンドオフ付き。お客様のご要望に応じた感度設定が可能。最大 200Vdc ( 10W) のスイッチングに対応。幅広い感度に対応可能。位置、リミット感知、セキュリティ、ドアおよび窓のアラームシステムに最適。57045 アクチュエーターとの組み合わせが最適。

注:57045 アクチュエーターは別売りです。

特性価格
スイッチング電源 (W)
10
スイッチング電圧 (V DC)
200
スイッチング電流 (A DC)
0.5
降伏電圧 (V DC)
250
最大接触抵抗 (Ω)
0.2
磁気感度 (AT)
20〜25
本体長さ (mm)
17.78
全長(ミリメートル)
17.78
スイッチタイプ
A:SPST-NO
動作温度
-40°〜105℃
スイッチング電流 (A AC)
0.35
最大動作時間 (ms)
1
最大リリース時間(ms)
1
スイッチング電圧 (V AC)
140
  • Molded standoffs to allow board washing
  • 密閉型接点
  • お客様定義の感度
  • プリント回路基盤への直接取付けに最適
  • 湿度の高い場所や汚染環境での使用に最適
  • マイクロコントローラの論理レベルの負荷の切替えに最適

59045-1-T-00-0 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 位置およびリミットスイッチング
  • セキュリティ

ハイライトセクション

  • 位置およびリミットスイッチング
  • セキュリティ

59045-1-T-00-0 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Download
|
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
59045-1-T-00-059045-1-T-00-0 SENSRoHS3/16/2016Pb-Free3/16/2016Pdf IconCoC_RoHS10_59045-1-T-00-0あり

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。

59045-1-T-00-0 カスタム製品

[ページタイトル]をカスタマイズする必要がありますか? お客様自身とお客様のプロジェクトのニーズをお知らせください。リテルヒューズのエキスパートが製品のカスタマイズについてご連絡いたします。

Please fill in the form below and we will be happy to help you with your request.

Please give a brief description of the product you would like to design and the application for which it will be used.