リテルヒューズが開発したパルス WaveGuideTM (PWG)センサーは、距離と高さ、位置検知、液面検知のための、多用途かつ正確かつコスト効率に優れたソリューションを提供します。このセンサーは、電気パルスが遮蔽された導波路に沿って永久磁石との間を移動するのにかかる時間を測定することで機能します。ユーザーは、導波管の長さとパルスの送信頻度を選択できます。自動車メーカーは PWG センサーを使用してバルブとピストンの位置を検出でき、メーカーはセンサーをリニアアクチュエータとして使用できます。防塵パッケージと非接触センサーにより、長寿命とエラーのない測定が保証されます。
- 3.3V 〜 24V の電圧で動作
- 20 mA 未満の低連続動作供給電流
- -40 °C から +145 °C の温度で動作
- 4 mT (40 G) フェライト磁石で動作
- 5 mm (最大 10 mm)の磁石の一般的なエアギャップ
- センサーストローク長(最大測定長)最大 340 mm
- IEC 60068-2、ISO 20653、DIN 40050-9 規格に適合
- IP6K4K 防塵パッケージ