background-waves

MCS - モーター制御システム

リテルヒューズ製のバッテリー監視システム(BMS)を使用することで、始動時のパワーを維持し、車両のジャンプスタートの必要性を減らすことができます。各MCSは、コンパクトなハウジングに電圧電流モニターとシャットオフタイマーを組み合わせています。電流モニターは、ユーザー指定のカットオフ電圧に達すると、重要度の低い負荷をシャットダウンします。タイマーは、イグニッションがオフになってから数分以内にバッテリーからの電流の流れを停止します。長時間駐車した後に始動しなければならない緊急車両での使用に最適で、当社のMCSSはあらゆる車両やトラックに簡単に取り付けることができます。
  • 9 V dc から 32 V dc の範囲で電流を検出するため、センサーは 12 V dc と 24 dc の車載用システムで同等に機能
  • 定格 10 A で、センサーは複数の負荷を処理し、比較的高いアンペア数のリレーやソレノイドを駆動
  • 超低 1 mA スタンバイ電流要件により、バッテリーの消耗を最小化
  • -40 °C ~ +85 °C の動作温度範囲 ℃
  • 電子コンポーネントを保護する防水・防塵仕様のIP67定格ケース
  • 防振ハウジング
  • プログラム可能で、監視する電圧のプリセットを複数用意
  • 1 万回以上のオン / オフサイクルでの使用に対応
  • ソリッドステート技術により、メンテナンスの手間が不要

MCS - モーター制御システム 関連資料