変圧器

電力変圧器を使用して、線間電圧を電気モーターや電子機器用の制御電圧に変換します。リテルヒューズ製の変圧器は電圧の降圧に優れ、交流または直流入力で動作します。クラス 2 変圧器、汎用変圧器、単巻変圧器の 3 つのバージョンで装置を提供しています。
- 50〜60Hzの周波数で動作
- 最大定格電力 40 W、50 W、70 W
- 120V、208V、240V の一次定格電圧
- 24V の二次定格電圧
- 絶縁 18 AWG 撚線リード
- UL 認定および UL 規格認定
- 複数の実装オプション
- 本質的に制限バージョンはヒューズを必要としません
変圧器 部品
フィルター
265 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Max Power Rating | Primary Voltage (V) | Secondary Voltage (V) | Frequency (Hz) | Termination Type |
---|
品番 | アクション | Max Power Rating | Primary Voltage (V) | Secondary Voltage (V) | Frequency (Hz) | Termination Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
変圧器 アプリケーション
- 民生用電子機器
- 食品および飲料加工機器
- HVAC/R システム
- プールおよびスパ用ポンプモーター
- 水/廃水システム
変圧器 関連資料