background-waves

シリーズ: 連続負荷 SPST

Solenoid Relays
製品ステータス| i
info

連続負荷 SPST シリーズソレノイドリレーは、単極単投(SPST)回路で設計され、さまざまなアプリケーションの電気的および環境的要件を満たすためにさまざまな構成で提供されます。

65 A、85 A、110 A、または 200 A の連続定格電流と、さまざまなコイル電圧が利用可能な連続負荷 SPST シリーズでは、高電流負荷に適した高耐久性ソレノイドリレーを簡単に見つけることができます。

連続負荷 SPST シリーズソレノイドリレーの一部のモデルには PVC コーティングが施されており、IP66 規格の湿気やほこりに耐えられるようにリレーを密閉します。

さらに、一部のモデルでは内部がポッティングされており、コイルとスタッドに追加の保護機能が備わっています。これらのモデルは、車両の振動が問題となるアプリケーションに最適です。

  • Configurations with 6 V, 12 V, 24 V, or 36 V coil ratings are available
  • Models are available with a 65 A, 85 A, 110 A, or 200 A continuous current rating for handling high current loads
  • Insulated and grounded options allow you to match the requirements of your application
  • SPST or latched SPST circuitry, depending on the model
  • Large 5/16"-24 copper power studs and small #10-32 steel coil studs (for the control circuit) are heavy and durable
  • Plated steel housing with PVC-coated options available for applications requiring a sealed solenoid to withstand moisture and dust to an IP66 rating
  • Potted interior on select models offers vibration resistance

連続負荷 SPST 部品

Filtersフィルター

連続負荷 SPST アプリケーション

A firetruck drives out on a call
消防車

Electronic devices needed by fire trucks include dc motor controls for pumps and ladders, solenoids for emergency lights, and ESD protection to

A yellow city bus drives along a street
公営バス

Municipal buses remain the workhorses of public transportation. Electronic devices made by Littelfuse ensure commuter, shuttle, and transit buses

Three yellow school buses in a row
スクールバス

Littelfuse produces electronic components that help electric school buses and buses with internal combustion engines operate efficiently and

Parked yellow ambulances with green detailing
救急車

We produce components for each electrical system aboard a modern ambulance. Our products include electrostatic discharge suppressors and arc flash

Aerial view of a green timber harvester parked among felled trees
収穫機

Forest harvesters revolutionized logging. Littelfuse engineers kept pace with off-the-shelf and custom-designed power distribution modules and

A yellow forklift moves a pallet of onions
フォークリフト

リテルヒューズは、電動フォークリフトやその他の種類のマテリアルハンドリング機器の性能向上を目的に設計された回路保護および電力管理ソリューションを提供しています。 当社の製品には、DC-DCコンバータ、ソリッドステートリレー、集積回路、ゲートドライバが含まれます。

ハイライトセクション

  • 建設車両
  • 資材運搬​​​​​​​
  • 農業機器
  • Motor and Inductive Loads

シリーズ: 連続負荷 SPST 関連資料

連続負荷 SPST 関連製品

代替