リレー パンフレット
リテルヒューズがトラック、建設車両、農業用車両、マテリアルハンドリング機器向けに提供しているカスタムおよび既製品のリレーについてご紹介します。
品番 | アクション | Circuitry | Contacts | Housing | Current Rating (Continuous) in Amps |
---|
品番 | アクション | Circuitry | Contacts | Housing | Current Rating (Continuous) in Amps | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPST | Silver | Plated Steel | 85 | |||
SPST | Silver | Plated Steel | 65 | |||
SPST | Silver | Plated Steel | 65 | |||
SPST | Silver | Plated Steel | 65 | |||
SPST | Silver | Plated Steel | 85 | |||
SPST | Silver | Plated Steel | 85 | |||
SPST | Silver | Plated Steel | 85 | |||
SPST | Silver | Plated Steel | 85 | |||
SPST | Silver | Black PVC Coated Plated Steel | 65 | |||
SPST | Silver | Black PVC Coated Plated Steel | 65 | |||
SPST | Silver | Plated Steel | 85 |
リテルヒューズの ヒューズ、リレー、ソレノイド、コネクター、その他の自動車およびトラック用電子コンポーネントに関する情報を検索し、交換品をご注文いただけます。
リテルヒューズの標準高電流リレーは一般的な中高電流ソレノイドリレーで、単安定です。つまり、スイッチング信号が印加されている間はスイッチ状態を維持します。これらのリレーは、連続使用または間欠使用のいずれかについて定格されています。
スタンダードの車載用高電流ソレノイドリレーは、コイルを鉄心に巻き付けたものです。自動車の点火などによってコイルに通電すると、磁場が発生し、接点を引き寄せて回路を閉じます。