リレー パンフレット
リテルヒューズがトラック、建設車両、農業用車両、マテリアルハンドリング機器向けに提供しているカスタムおよび既製品のリレーについてご紹介します。
品番 | アクション | Current Rating (Continuous) in Amps | Form | Current Rating (inrush) in Amps | Voltage Rating (V) | Mounting Method | Output Terminals | Suppression | Circuitry | Time Delay Range (s) | Ingress Protection | Input Terminals | Contacts | Normal Position | Hardware | Housing |
---|
品番 | アクション | Current Rating (Continuous) in Amps | Form | Current Rating (inrush) in Amps | Voltage Rating (V) | Mounting Method | Output Terminals | Suppression | Circuitry | Time Delay Range (s) | Ingress Protection | Input Terminals | Contacts | Normal Position | Hardware | Housing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 24 | Side Mount | M6 | SPST NO | IP54 | M6 | Silver Alloy | Normally Open | M6 | Nylon 66 | |||||||
100 | 24 | Side Mount | M6 | SPST NO | IP54 | M6 | Silver Alloy | Normally Open | M6 | Nylon 66 | |||||||
5 | 32 | Faston | Faston | SPDT | 4 | IP51 | Faston | Black Thermoplastic PA66 (A0520FN03 25% GF UL94VO) | |||||||||
5 | 32 | Faston | Faston | SPDT | 2 | IP51 | Faston | Black Thermoplastic PA66 (A0520FN03 25% GF UL94VO) | |||||||||
5 | 32 | Faston | Faston | SPDT | 10 | IP51 | Faston | Black Thermoplastic PA66 (A0520FN03 25% GF UL94VO) | |||||||||
5 | 32 | Faston | Faston | SPDT | .4 | IP51 | Faston | Black Thermoplastic PA66 (A0520FN03 25% GF UL94VO) | |||||||||
5 | 32 | Faston | Faston | SPDT | 2 | IP51 | Faston | Black Thermoplastic PA66 (A0520FN03 25% GF UL94VO) | |||||||||
5 | 32 | Faston | Faston | SPDT | 6 | IP51 | Faston | Black Thermoplastic PA66 (A0520FN03 25% GF UL94VO) | |||||||||
5 | 32 | Faston | Faston | SPST | IP51 | Faston | Black Thermoplastic PA66 (A0520FN03 25% GF UL94VO) | ||||||||||
5 | 32 | Faston | Faston | SPDT | 30 | IP51 | Faston | Black Thermoplastic PA66 (A0520FN03 25% GF UL94VO) | |||||||||
10 | 30 | M5 | Faston | SPDT | 180 | Faston | Black Thermoplastic PA66 (A0520FN03 25% GF UL94VO) | ||||||||||
20 | A | None | Resistor |
プラグインリレーは、照明、始動、クラクション、冷暖房など、車両のさまざまな機能を制御するためのものです。また、遅延型のエンジン停止や高電流接点の切り替えにも使用できます。プラグインリレーのコンパクトなモジュール式デザインにより、車両の配線ボックスにさまざまな機能を装備することができます。リテルヒューズでは、フォーム A (SPST)、フォーム 2 A (2 端子付き SPST)、フォーム C (SPDT) のプラグインリレーを幅広く取り揃えています。
リレーは、より高い電流を必要とする回路を低電流信号で切り替えます。一次回路または制御回路は、電気が通ると磁場を生成する電磁コイルを特徴としています。ノーマルオープンリレーでは、励磁されると、接極子が引き寄せられ、1 つの接点が別の固定接点に向かって移動し、2 次回路が完成します。ノーマルクローズリレーでは、励磁されると接点が引き離されます。