バッテリー絶縁装置

バッテリーアイソレータとは? バッテリーアイソレータを使用すると、発電機によって複数のバッテリーを充電でき、補助バッテリーの負荷によってスターターバッテリーが消耗するのを防ぐことができます。バッテリーアイソレータには、ソレノイドバッテリーアイソレータとダイオードバッテリーアイソレータの 2 つの主要なタイプがあります。当社のスマート バッテリーアイソレータ シリーズは、従来のソレノイド バッテリーアイソレータよりも小型、軽量、かつ柔軟なオプションを提供し、また、ダイオード バッテリーアイソレータ シリーズは、医療機器のバッテリーを車両のバッテリーから絶縁するショットキーダイオード バッテリーアイソレータ オプションなど、お客様の要件を満たす幅広いモデルを提供しています。
- 最大 250A の連続定格電流
- 完全密閉型ダイオードバッテリーアイソレータデバイスおよび IP67 等級ソレノイドバッテリーアイソレータデバイス
- 補助バッテリーの負荷によるスターターバッテリーの消耗を防止
- オルタネーターで複数のバッテリーを充電可能
バッテリー絶縁装置 部品
フィルター
67 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Current Rating (Continuous) in Amps | Ingress Protection | Output Terminals | Humidity | Voltage Rating (V) | Housing | Agency Approval - Shock | Agency Approval - Vibration |
---|
品番 | アクション | Current Rating (Continuous) in Amps | Ingress Protection | Output Terminals | Humidity | Voltage Rating (V) | Housing | Agency Approval - Shock | Agency Approval - Vibration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バッテリー絶縁装置 サポート
よくあるご質問
関連する FAQ(よくあるご質問)を表示お問い合わせ
バッテリーアイソレータとは ?
バッテリーアイソレータを使用すると、オルタネーターで複数のバッテリーを充電でき、補助バッテリーの負荷によってスターターバッテリーが消耗するのを防ぐことができます。ソレノイドバッテリーアイソレータとダイオードバッテリーアイソレータは、バッテリーの消耗を防ぐという同じ目的を達成しますが、動作の仕方が異なるため、アプリケーションによってメリットとデメリットがあります。
バッテリーアイソレータの仕組みは ?
ダイオードバッテリーアイソレータのダイオードは、電流を一方向にしか流すことができないため、完全に充電されたバッテリーから部分的に充電された補助バッテリーへ電流が流れるのを防ぎます。ソレノイドバッテリーアイソレータは、リレーを使用して電流の流れを制御します。