バッテリーコンバイナー

バッテリーコンバイナーとは? バッテリーコンバイナー(バッテリーコンバイナースイッチとも呼ばれます)は、充電中に 2 つ以上のバッテリーまたはバッテリーバンクを自動的に接続して単一の充電ソースとするリレーです。たとえば、当社の HD シリーズバッテリーコンバイナーは、1 つのバッテリーバンクがアクティブに充電されると自動的にバッテリーバンクを結合し、充電電圧がなくなるとそれらを切断します。当社のバッテリーコンバイナーリレーオプションは、高電流負荷をサポートし、重い銅ケーブルを機械式のみのバッテリースイッチにルーティングするコストを排除します。
- 最大 300A の連続定格電流
- オンまたはオフの位置での静止消費電流が非常に小さい双安定リレー
- 船舶用バッテリーコンバイナーとして、または商用車、緊急車両、大型トラックのバッテリーで使用するための密閉型オプション
- 1 つの充電ソースから複数のバッテリーまたはバッテリーバンクを自動的に充電できます
- 重い銅ケーブルを機械式専用のバッテリースイッチに配線するコストを削減
バッテリーコンバイナー 部品
フィルター
15 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Current Rating (Continuous) in Amps | Voltage Rating (V) | Ingress Protection | Connector | Input Terminals | Temperature Minimum (°C) |
---|
品番 | アクション | Current Rating (Continuous) in Amps | Voltage Rating (V) | Ingress Protection | Connector | Input Terminals | Temperature Minimum (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 2 Blade | ||||||
25 | 12 | 2 Blade | ||||||
25 | 12 | 2 Screw | ||||||
25 | 12 | 3 Screw | ||||||
25 | 12 | 3 Screw | ||||||
25 | 12 | 3 Screw | ||||||
25 | 12 | 3 Screw | ||||||
25 | 12 | 3 Screw | ||||||
25 | 12 | 6 Blade | ||||||
25 | 12 | 6 Blade | ||||||
25 | 12 | 4 Screw | ||||||
25 | 12 | 4 Blade |
バッテリーコンバイナー サポート
よくあるご質問
関連する FAQ(よくあるご質問)を表示お問い合わせ
バッテリーコンバイナーとは?
バッテリーコンバイナーは、単一の充電ソースから複数のバッテリーまたはバッテリーバンクを充電できるリレーです。ダイオードアイソレータ充電システムよりも電圧降下がはるかに小さく、電流パススルーも高くなっています。
バッテリーコンバイナーはどのように機能しますか?
バッテリーコンバイナーリレーは、充電電圧が検出されると自動的にバッテリーを並列に接続し、充電電圧がなくなると自動的に切断します。始動用バッテリーの充電が常に優先されます。