background-waves

シングルショット

リテルヒューズは、電力を保護し、安全に制御したいというお客様のニーズに応えるべく不可欠な製品を提供しています。当社の単機能および制御リレー製品ポートフォリオには、優れた繰り返し精度と実証済みの安定性を備えた 13 シリーズのシングルショット遅延リレーが含まれます。
  • 24 V ac 〜 240 V ac の AC 入力電圧
  • 12 V dc 〜 48 V dc の DC 入力電圧
  • 100ms〜100分の間で調整可、固定遅延も可
  • リセット時間 ≤150ms
  • 開始時間 ≤ 70 ms
  • 温度および電圧に対する遅延:≤10%
  • 最大 +85 °C で動作
  • UL規格またはUL規格認定
  • DPDT出力回路、SPDT出力回路、常時開(フォーム A)接点
  • DIN レール実装および表面実装バージョンあり
  • LED状態インジケータ付き
  • 小型・軽量

シングルショット 部品

Filtersフィルター

シングルショット アプリケーション

ハイライトセクション

  • コンプレッサー
  • 電動機
  • ヒーター
  • ランプ類
  • ポンプ
  • 溶接機械

シングルショット 関連資料