Retrig シングルショット

リテルヒューズでは、電力の保護、安全制御、最適な配電に関するお客様のニーズに応えるために不可欠な製品を提供しています。単機能および制御リレーの製品ポートフォリオには、優れた繰り返し精度と実証済みの安定性を提供する 3 種類の再トリガー可能(リトリグ)、シングルショット、遅延型リレーが含まれます。これらのリトリグ、シングルショットタイマーは、マイクロコントローラベースの回路とソリッドステートコンポーネントを特徴とし、衝撃、振動、湿度から保護するために完全にカプセル化されています。リテルヒューズのリトリグ、シングルショット、遅延型リレーのセレクションから、お客様のニーズに最適なものをお探しください。
- マイクロコントローラベース
- コンパクト設計
- 繰り返し精度
- 衝撃、振動、湿度から保護するカプセル化
- ソリッドステートコンポーネントには、アーク放電や摩耗する可動部品がない
- コンパクトで低コストな設計により、OEM アプリケーションに柔軟に対応
Retrig シングルショット 部品
フィルター
8 合計結果の 1 から 8 までを表示
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Time Delay Range (s) | Output Form | Maximum Output Voltage (V) |
---|
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Time Delay Range (s) | Output Form | Maximum Output Voltage (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 V dc | 0.1 - 10 s onboard adjustable | SPDT | 250 | |||
24 V ac/dc | 15 m fixed | SPDT | 250 | |||
24 V ac/dc | 15 m fixed | SPDT | 250 | |||
24 V ac/dc | 0.1 - 10 s onboard adjustable | SPDT | 250 | |||
24 V dc | 15 m fixed | SPDT | 250 | |||
120 V ac | 0.1 - 10 m onboard adjustable | SPDT | 250 | |||
12 or 120 V dc | 1 - 100 m externally adjustable | |||||
120 V ac | 10 s fixed | NO |