多機能

リテルヒューズは、工業用アプリケーションにおける電力の保護と安全制御に対するお客様のニーズに応えるべく不可欠な製品を提供しています。単機能および制御リレーの製品ポートフォリオは、電力の流れを制御するために設計された4つの多機能型遅延リレーを含みます。ノブまたはスイッチで調整が可能な多機能型シリーズ(ASQU/ASTU、DSQUA、TRDU、TRU)は、さまざまな機能、電圧、遅延範囲をご用意しています。汎用性の高いTRDUシリーズは、21種から選択可能なシングルおよびデュアル機能を備えています。リテルヒューズでは、お客様のニーズに最適なタイマーをご用意しています。
- ノブおよびスイッチ調整式バージョン
- シングルおよびデュアル機能
- マイクロコントローラベースの回路
- 繰り返し精度
- アプリケーションのニーズに基づいた遅延設定の微調整
- ほぼすべての要件を満たす幅広い時間範囲
多機能 部品
フィルター
20 合計結果の 1 から 12 までを表示
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Output Form | Time Delay Range (s) |
---|
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Output Form | Time Delay Range (s) | |
---|---|---|---|---|---|
24 or 240 V ac | NO | 0.1 - 10 s; 1 - 100 s; 10 - 1000 s; 1 - 100 m | |||
9 or 110 V dc; 9.4 or 110 V dc; 120 or 230 V ac | NO | 0.1 - 10 s; 1 - 100 s; 10 - 1000 s; 1 - 100 m | |||
24 or 240 V ac | NO | 0.1 - 10 s; 1 - 100 s; 10 - 1000 s; 1 - 100 m | |||
9 or 110 V dc; 9.4 or 110 V dc; 120 or 230 V ac | NO | 0.1 - 10 s; 1 - 100 s; 10 - 1000 s; 1 - 100 m | |||
24 or 240 V ac | NO | x0.1 s: 0.1 - 6.3 s in 0.1 s increments; x1 s/m: 1 - 63 s/m in 1 s/m increments; x10 s: 10 - 63 s in 10 s increments | |||
9 or 110 V dc; 9.4 or 110 V dc | NO | x0.1 s: 0.1 - 6.3 s in 0.1 s increments; x1 s/m: 1 - 63 s/m in 1 s/m increments; x10 s: 10 - 63 s in 10 s increments | |||
24 or 240 V ac | NO | x0.1 s: 0.1 - 6.3 s in 0.1 s increments; x1 s/m: 1 - 63 s/m in 1 s/m increments; x10 s: 10 - 63 s in 10 s increments | |||
9 or 110 V dc; 9.4 or 110 V dc | NO | x0.1 s: 0.1 - 6.3 s in 0.1 s increments; x1 s/m: 1 - 63 s/m in 1 s/m increments; x10 s: 10 - 63 s in 10 s increments | |||
120 V ac | DPDT limited to 9 operating functions | Single functions: 0.1 s - 1705 h in 8 ranges; Dual functions: 0.1 s - 3100 m each in 8 ranges | |||
120 V ac | SPDT | Single functions: 0.1 s - 1705 h in 8 ranges; Dual functions: 0.1 s - 3100 m each in 8 ranges | |||
120 V ac | DPDT | Single functions: 0.1 s - 1705 h in 8 ranges; Dual functions: 0.1 s - 3100 m each in 8 ranges | |||
12 V dc | DPDT limited to 9 operating functions | Single functions: 0.1 s - 1705 h in 8 ranges; Dual functions: 0.1 s - 3100 m each in 8 ranges |