background-waves

インターバル

リテルヒューズは、電力を保護し、安全に制御したいというお客様のニーズに応えるべく不可欠な製品を提供しています。当社の単機能および制御リレー製品ポートフォリオには、優れた繰り返し精度を備えた 16 シリーズのインターバル遅延リレーが含まれます。これらのリレーは、設定された時間、回路に電力を供給します。利用可能な機能には、マイクロコントローラベースの回路、ソリッドステートコンポーネント、カプセル化、およびLEDインジケータが含まれます。
  • 24 V ac 〜 240 V ac の AC 入力電圧
  • 12 V dc 〜 120 V dc の DC 入力電圧
  • 600 ms ~ 10 hr までの固定または選択可能な時間遅延
  • 繰り返し精度(±0.1% または 20ms のいずれか大きい方)
  • 最大 +85 °C で動作
  • リセット時間 ≤400ms
  • 開始時間 ≤ 20 ms
  • 時間遅延 vs 温度および電圧 ≤ ±2 %
  • ACライン周波数/DCリップル 50/60Hz
  • UL 認定
  • DPDT 出力回路、SPDT 出力回路、または常時開接点で使用可能
  • デジタルまたはマイクロコントローラベース回路で利用可能
  • コンパクト、軽量設計

インターバル 部品

Filtersフィルター

インターバル アプリケーション

ハイライトセクション

  • コンプレッサー
  • ヒーターエレメント
  • モータードライブ
  • モータースターター
  • ポンプ

インターバル 関連資料