background-waves

HVAC

リテルヒューズは、電力を保護し、安全に制御したいというお客様のニーズに応えるべく不可欠な製品を提供しています。当社の単機能および制御リレー製品ポートフォリオには、エアコン、ヒートポンプ、および冷凍ユニットのコンプレッサーへの電力の流れを制御するために特別に設計された 6 つの遅延リレーシリーズが含まれます。これらのリレーは、急速なコンプレッサーサイクルによって引き起こされる損傷を防ぎ、機器の寿命を延ばすのに役立ちます。オプションとして、ソリッドステート回路を備えたリレーや、オンメイク遅延 / オンブレイク遅延動作の機能を備えたリレーがあります。
  • 24 V ac 〜 230 V ac の AC 入力電圧
  • 12 V dc または 24 V dc の DC 入力電圧
  • 1.5秒 ~ 1230 秒までの固定または選択可能な遅延
  • -40 °C から +85 °C の温度で動作
  • 16 ミリ秒未満の起動時間
  • AC ライン周波数/DC リップル 50/60Hz、精度は 20% 以内
  • UL規格またはUL規格認定
  • ロックアウト遅延によりコンプレッサーの急速な再循環を防止
  • 完全にカプセル化された回路で提供

HVAC 部品

Filtersフィルター

HVAC アプリケーション

ハイライトセクション

  • コンプレッサー
  • 小型電気モーター

HVAC 関連資料