Delay-on-Make/Delay-on-Break

リテルヒューズは、電力を保護し、安全に制御したいというお客様のニーズに応えるべく不可欠な製品を提供しています。当社の単機能および制御リレー製品ポートフォリオには、AC および DC システムで動作するオンメイク遅延 / オンブレイク時間遅延リレーの 2 シリーズが含まれます。各バージョンは優れた繰り返し精度を誇ります。これらのリレーを使用して、ボタンを押したときにモーターを始動させ、一定時間モーターを作動させることができます。利用可能な機能には、マイクロコントローラベースの回路、ソリッドステートコンポーネント、カプセル化、およびLEDインジケータが含まれます。
- 24 V ac 〜 230 V ac の AC 入力電圧
- 12 V dc 〜 48 V dc の DC 入力電圧
- 1.5秒 ~ 1230 秒までの固定または選択可能な遅延
- 繰り返し精度(±0.1% または 20ms のいずれか大きい方)
- 最大 +85 °C で動作
- リセット時間 ≤150ms
- 開始時間 ≤ 40 ms
- 時間遅延 vs 温度および電圧 ≤ ±2 %
- AC ライン周波数/DC リップル 50/60Hz、精度は 10% 以内
- UL 認定
- DPDT または SPDT 出力回路で利用可能
- デジタルまたはマイクロコントローラベース回路で利用可能
- コンパクト、軽量設計
Delay-on-Make/Delay-on-Break 部品
フィルター
7 合計結果の 1 から 7 までを表示
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Output Form | Time Delay Range (s) | Maximum Output Voltage (V) |
---|
品番 | アクション | Input Voltage (V) | Output Form | Time Delay Range (s) | Maximum Output Voltage (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 V ac | SPDT | T1: 5 s fixed; T2: 90 s fixed | 250 | |||
12 or 48 V dc | SPDT | T1: 0.1 - 10 s onboard adjustable; T2: 0.1 - 10 s onboard adjustable | 250 | |||
120 V ac | SPDT | DOM: 0.1 - 102.3 s in 0.1 s increments; DOB: 0.1 - 102.3 s in 0.1 s increments | ||||
120 V ac | DPDT | DOM: 0.1 - 102.3 s in 0.1 s increments; DOB: 10 - 10230 s in 10 s increments | ||||
120 V ac | SPDT | DOM: 1 - 1023 s in 1 s increments; DOB: 1 - 1023 s in 1 s increments | ||||
120 V ac | DPDT | DOM: 1 - 1023 s in 1 s increments; DOB: 1 - 1023 s in 1 s increments | ||||
230 V ac | SPDT | DOM: 1 - 1023 s in 1 s increments; DOB: 1 - 1023 s in 1 s increments |
Delay-on-Make/Delay-on-Break アプリケーション
- 小型電気モーター