background-waves

Delay-on-Make

リテルヒューズは、電力を保護し、安全に制御したいというお客様のニーズに応えるべく不可欠な製品を提供しています。当社の単機能および制御リレー製品ポートフォリオには、入力電圧が印加されたときに遅延サイクルを開始する遅延オンメイク遅延リレーの 19 シリーズが含まれます。各バージョンは優れた繰り返し精度を誇ります。利用可能な機能には、マイクロコントローラベースの回路、ソリッドステートコンポーネント、カプセル化、およびLEDインジケータが含まれます。
  • 24 V ac 〜 240 V ac の AC 入力電圧
  • 12 V dc 〜 240 V dc の DC 入力電圧
  • 100 ms から 1200 s までの遅延は固定または選択可能
  • 繰り返し精度は ±0.5 % または 20 ms のいずれか大きい方
  • -40 °C ~ +85 °C の動作温度範囲
  • リセット時間 ≤150ms
  • 開始時間 ≤ 20 ms
  • 時間遅延 vs 温度および電圧 ≤ ±10 %
  • AC ライン周波数/DC リップル 50/60Hz、精度は 10% 以内
  • UL規格またはUL規格認定
  • 接触器、リレー、バルブ、ソレノイドとの直列接続が容易
  • DPDT 出力回路、SPDT 出力回路、常時開(フォーム A)接点、常時閉(フォーム B)接点で使用可能
  • デジタルまたはマイクロコントローラベース回路で利用可能
  • カスタマイズされた遅延で利用可能
  • コンパクト設計と軽量

Delay-on-Make 部品

Filtersフィルター

Delay-on-Make アプリケーション

ハイライトセクション

  • コンプレッサー
  • ヒーター
  • 照明
  • ポンプ