background-waves

カウンター

リテルヒューズ製のカウンターは、マイクロコントローラを使用しており、優れた繰り返し精度を保証します。これらの単機能遅延リレーのソリッドステートの信頼性は、長年にわたって何百万回もの正確な動作を必要とするアプリケーションにとって理想的な選択肢となります。
  • 12Vdcおよび24Vacの最小入力電圧定格
  • 120Vdcおよび240Vacの最大入力電圧定格
  • 250または1023までの計数に対応
  • スイッチ開始時間:≤20ms
  • AC ライン周波数/DC リップル 50/60Hz、精度は 10% 以内
  • カプセル化設計の採用により内部回路を湿気や衝撃・振動から保護
  • SPDTおよびSPST出力回路
  • 低コスト、小型、軽量

カウンター 部品

Filtersフィルター

カウンター アプリケーション

ハイライトセクション

  • 硬貨計数機
  • コンプレッサー
  • ヒーター
  • 照明
  • モータードライブ
  • 自動販売機

カウンター 関連資料