background-waves

プルーフリレー

リテルヒューズのプルーフリレーは、電流が意図したとおりに流れていることを確認するために使用され、入力パラメータの監視と処理に最適なソリューションです。これらの高品質製品は、入力データを解釈し、視覚的な表示、設定変更、警告アラームなどの適切な出力応答を提供します。リテルヒューズのプルーフリレーは通常、ファン、コンプレッサー、モーター、発熱体、その他のデバイスのインターロックに使用されます。LSR および LSRX リレーは、電源内蔵式の負荷センサーです。
  • 入力電流範囲は連続 0A 〜 100A、連続5A 〜 200A です
  • コンダクタから誘導される最大入力電力
  • 240 V ac で 480 VA のパイロットデューティ出力負荷定格
  • 汎用出力負荷定格 240 V ac で 5 A、または 240 V ac で 10 A
  • センサー穴径 18.415 mm
  • 電源内蔵式
  • 小型
  • 低コスト

プルーフリレー 部品

Filtersフィルター

プルーフリレー アプリケーション

ハイライトセクション

  • AC モーター制御
  • チラー
  • コンプレッサー
  • ヒーターエレメント
  • 工業機械
  • ポンプ