background-waves

ISS-105-ISO

5-CH INTRINSICALLY-SAFE ONLY | シリーズ: ISS 105
info
ISS-105 は「スマート」な 5 チャンネルの本質安全リレーおよびポンプコントローラです。ISS-105は、交流または非交流の二重、二重分離ポンプ停止(SPS)、三重および四重のアプリケーションなど、さまざまなアプリケーション向けに構成することができます。ポンプアップまたはポンプダウンアプリケーション用に設定することも、5 チャンネルリレーとして使用することもできます。

ISS-105 には、複数のポンプアプリケーションに必要な数多くの機能があります。ISS-105 は、低、高、順序異常のアラームを表示できます。順序異常のアラームが発生すると、スキップされたポンプが意図したとおりに始動します。モデル ISS-105 は、非交替制御、交替制御、および 1 台を非交替ポンプとした状態での交替制御を実行するように設定できます。非交替ポンプは、緊急用またはジョッキーポンプとして使用されます。ISS-105 は、50 サイクルに 1 回、緊急ポンプを始動させ、自由に運転を持続させることができます。内蔵のディップスイッチを使用して、修理やメンテナンスのために使用を停止した個々のポンプを無効にすることができます。

特性価格
入力電圧(V)
120V AC
端子タイプ
Torque: 3.5 to 4.5 in-lbs (max. 6 in.-lbs); Wire: 12 - 20 AWG
寸法
高さ 2.35 x 幅 3.7 x 奥行 5.03 インチ(59.7 x 94.1 x 127.6 mm)
重量 (kg)
0 Kg(キログラム)
デバウンス遅延時間(秒)
2
湿度
10 - 95%(結露しないこと、IEC 68-2-3準拠)
入力 AC ライン周波数(Hz)
50 / 60 (50 will increase all delay timers by 20%)
入力ロジック
Input/Output Channels: 5 channels
入力許容誤差(%)
±10%
本質安全回路の配置
Division 1 and 2; Class I Groups A B C D; Class II Groups E F G; Class III
最大入力電力(W)
5
出力負荷定格(VA)
パイロットデューティ:480 VA @ 240 Vac B300;汎用:7 A @ 240 Vac
保護クラス
IP20(フィンガーセーフ)
検出電圧
5 Vdc continuous (probe)
取付け方式
35mm DIN rail or Surface Mount (#6 or #8 screws)
最大動作温度 (°C)
55
動作温度最高(華氏)
131
最低動作温度(°C)
-40
動作温度最低(華氏)
-40

ISS-105-ISO 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
ISS-105-ISO5-CH INTRINSICALLY-SAFE ONLY

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。