background-waves

シリーズ: ISS 105

5 チャネルの本質安全スイッチ
製品ステータス| i
info
ISS-105 は「スマート」な 5 チャンネルの本質安全リレーおよびポンプコントローラです。ISS-105は、交流または非交流の二重、二重分離ポンプ停止(SPS)、三重および四重のアプリケーションなど、さまざまなアプリケーション向けに構成することができます。ポンプアップまたはポンプダウンアプリケーション用に設定することも、5 チャンネルリレーとして使用することもできます。

ISS-105 には、複数のポンプアプリケーションに必要な数多くの機能があります。ISS-105 は、低、高、順序異常のアラームを表示できます。順序異常のアラームが発生すると、スキップされたポンプが意図したとおりに始動します。モデル ISS-105 は、非交替制御、交替制御、および 1 台を非交替ポンプとした状態での交替制御を実行するように設定できます。非交替ポンプは、緊急用またはジョッキーポンプとして使用されます。ISS-105 は、50 サイクルに 1 回、緊急ポンプを始動させ、自由に運転を持続させることができます。内蔵のディップスイッチを使用して、修理やメンテナンスのために使用を停止した個々のポンプを無効にすることができます。

  • UL913 第 6 版に準拠した 5 本質安全入力チャネル
  • 4 個のノーマルオープン出力リレーと 1 個の SPDT 出力リレー
  • 現場で選択可能なポンプ制御オプション
  • フロートシーケンシングを監視し、順序異常が発生した場合は、信号を送信してアラームを発します
  • ポンプの数と設定に応じて、高および / または低アラームオプションがあります
  • 音響警報機構用の出力接点
  • 電気的ファストトランジェント(EFT)、静電気放電(ESD)、RFイミュニティ(RFI)に関する IEC EMC 規格に準拠
  • DIN レール取付けまたは表面実装が可能で、パネルへの取付けが柔軟に行えます
  • ユーザーが選択可能な交替/非交替オプション
  • ユーザーが選択可能な交替/非交替オプション

ISS 105 部品

Filtersフィルター

シリーズ: ISS 105 関連資料