background-waves

ISS-102A-LC

2-CH INTRIN-SAFE SWITCH/120V/L | シリーズ: ISS 102
info
ISS-102は、ポンプアップ/ポンプダウン (ラッチング) コントローラや2チャンネルスイッチなど、複数の用途向けに設計された2チャンネルの本質安全スイッチです。2 つの LED が本質安全入力と出力リレーの状態を表示し、フロート入力用の可変抵抗閾値など、ユーザーが選択可能なオプションも用意されています。ISS-102 エンクロージャは、表面実装またはDINレール実装が可能です。
-LC の各入力チャンネルは、対応するスイッチが閉じているときにアクティブになります。ラグ入力 (CH2) がアクティブになると、出力が閉じます。ラッチ ロジックを適用すると、リード (CH1) およびラグ (CH2) 入力が無効になるまで、出力接点は閉じたままになります。感度は 100kΩ に固定されており、デバウンス時間遅延は 2秒です。
-DCS (DCS) (DCS) このデュアルチャネルスイッチには、0.5秒のデバウンス遅延機能があります。入力には抵抗プローブまたはスイッチを使用できます。2 つの LED がいずれかのフォーム A リレーの出力状態を照らします。感度は 100kΩ に固定されており、デバウンス時間遅延は 0.5 秒です。
-MC ディップスイッチで適切な機能を選択することにより、ポンプアップまたはポンプダウン、シングルまたはデュアルチャネルのノンラッチングスイッチを定義することができます。感度調整 (4.7k-100kOhms) により、出力リレー (フォームA1つとフォームC1つ) が状態を変化させる入力インピーダンスを、0.5秒または2秒のデバウンス遅延で定義できます。
特性価格
入力電圧(V)
120 Vac nominal
出力形式
One Form A
端子タイプ
Torque: 3.5 to 4.5 in-lbs (max. 4.5 in.-lbs); Wire: 12 - 20 AWG; Depluggable Phoenix Contact - Series MSTB plugs (or equivalent)
寸法
高さ 3.5 x 幅 2.08 x 奥行 2.35 インチ(88.9 x 52.9 x 59.7 mm)
重量 (kg)
0 Kg(キログラム)
入力 AC ライン周波数(Hz)
50 / 60
入力ロジック
Direct or inverted
本質安全回路の配置
Division 1 and 2; Class I Groups A B C D; Class II Groups E F G; Class III
最大入力電力(W)
2
出力負荷定格(VA)
Pilot Duty: 180 VA @ 120 Vac C150; General Purpose: 5 A @ 120 Vac
検出電圧
5 Vdc pulsed (probe)
感度 (Ω)
4.7 - 100
センサーモード
Differential / Latching; 1-channel or 2-channel switch
取付け方式
35mm DIN rail or Surface Mount (#6 or #8 screws)
最大動作温度 (°C)
55
動作温度最高(華氏)
131
最低動作温度(°C)
-20
動作温度最低(華氏)
-4

ISS-102A-LC 関連資料

表示 1 最長 1 の 1 合計結果
Share
品番部品名RoHSPb-FreeRoHS (2015/863/EU) 認証REACH (SVHC) 適合証明書REACH (SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
ISS-102A-LC2-CH INTRIN-SAFE SWITCH/120V/L

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。