background-waves

シリーズ: ISS 102

Two-Channel Intrinsically Safe Switch
製品ステータス| i
info
ISS-102は、ポンプアップ/ポンプダウン (ラッチング) コントローラや2チャンネルスイッチなど、複数の用途向けに設計された2チャンネルの本質安全スイッチです。2 つの LED が本質安全入力と出力リレーの状態を表示し、フロート入力用の可変抵抗閾値など、ユーザーが選択可能なオプションも用意されています。ISS-102 エンクロージャは、表面実装またはDINレール実装が可能です。
-LC の各入力チャンネルは、対応するスイッチが閉じているときにアクティブになります。ラグ入力 (CH2) がアクティブになると、出力が閉じます。ラッチ ロジックを適用すると、リード (CH1) およびラグ (CH2) 入力が無効になるまで、出力接点は閉じたままになります。感度は 100kΩ に固定されており、デバウンス時間遅延は 2秒です。
-DCS (DCS) (DCS) このデュアルチャネルスイッチには、0.5秒のデバウンス遅延機能があります。入力には抵抗プローブまたはスイッチを使用できます。2 つの LED がいずれかのフォーム A リレーの出力状態を照らします。感度は 100kΩ に固定されており、デバウンス時間遅延は 0.5 秒です。
-MC ディップスイッチで適切な機能を選択することにより、ポンプアップまたはポンプダウン、シングルまたはデュアルチャネルのノンラッチングスイッチを定義することができます。感度調整 (4.7k-100kOhms) により、出力リレー (フォームA1つとフォームC1つ) が状態を変化させる入力インピーダンスを、0.5秒または2秒のデバウンス遅延で定義できます。
  • フィンガーセーフ端子
  • DIN レールまたは表面実装に適したコンパクト設計
  • LED状態インジケータ
  • 2つの入力チャンネル
  • IEC61000安全基準に適合
  • パネルへ柔軟に取付け可能
  • リレーの噛み合いを視覚的に表示
  • Flexibility for pump up/pump down latching controller or two-channel switch applications

ISS 102 部品

Filtersフィルター

シリーズ: ISS 102 関連資料