background-waves

シリーズ: ISS 101

シングルチャネル本質安全リレー
製品ステータス| i
info
ISS-101スイッチは、危険エリアと非危険エリアの間のインターフェイス用関連装置としてUL913規格に認定されています。これらのユニットは危険性のない場所に設置することが必須となります。
  • DIN レールまたは 8 極ベースによる表面実装に適したコンパクトな設計
  • LED状態インジケータ
  • 絶縁された出力リレー
  • 標準の 8 ピンソケット
  • パネルの取り付けに柔軟性を提供
  • リレーの噛み合いを視覚的に表示
  • PLC または制御電圧への接続が可能
  • 他社製品にもきちんと収まる交換部品

ISS 101 部品

Filtersフィルター

シリーズ: ISS 101 関連資料