background-waves

シリーズ: ISS 100

シングルチャネル本質安全リレー
製品ステータス| i
info
ISS-100スイッチは、危険エリアと非危険エリアの間のインターフェイス用関連装置としてUL913規格に認定されています。これらのユニットは危険性のない場所に設置することが必須となります。
  • フィンガーセーフ端子
  • DIN レールまたは表面実装に適したコンパクト設計
  • LED ステータスインジケータ
  • 絶縁された出力リレー
  • IEC61000安全基準に適合
  • パネルへ柔軟に取付け可能
  • リレーの噛み合いを視覚的に表示
  • PLC または制御電圧への接続が可能

ISS 100 部品

Filtersフィルター

シリーズ: ISS 100 関連資料